Frame 4xHC250-F
Artigo nº.: 09 11 000 9926
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Frame 4xHC250-F
Artigo nº.: 09 11 000 9926
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para insertos fêmea |
4x Han® HC Modular 250 |
Tamanho | 24 B |
---|
Torque de aperto | 0,5 Nm Parafusos de fixação M3 |
---|
Material (acessórios) | Metal |
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
Peso líquido | 56,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140015647 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo