Frame 3xHC250-M enlarged
Artigo nº.: 09 11 000 9931
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Frame 3xHC250-M enlarged
Artigo nº.: 09 11 000 9931
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® HPR enlarged |
Tipo de acessório | Quadro |
Descrição do acessório | para insertos macho |
3x Han® HC Modular 250 |
Tamanho | 24 HPR enlarged |
---|---|
Conteúdo da embalagem | 4x parafuso cilíndrico M6 x 20 |
4x parafuso cilíndrico M6 x 30 | |
4x arruela SK S6 |
Torque de aperto | 10 Nm Parafusos de fixação M6 |
---|
Material (acessórios) | Aço inox |
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
Peso líquido | 145 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140015678 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27.440.210,00 |
Anterior
Próximo