Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
Artigo nº.: 09 14 000 8300
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
Artigo nº.: 09 14 000 8300
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa cabo |
Faixa de aperto | 9 ... 24 mm |
---|
Material (vedação) | NBR |
---|---|
Cor (vedação) | RAL 9005 (preto) |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,01 g |
País de origem | Taiwan |
Número de tarifa da alfândega europeia | 40169300 |
GTIN | 5713140191693 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Anterior
Próximo