F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artigo nº.: 33 50 389 8141 010
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artigo nº.: 33 50 389 8141 010
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Base de embutir Angular |
RJ45 Macho | |
Tipo de cabo | Cabo híbrido (cobre / cobre) |
Comprimento do cabo | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 13 |
Estrutura central | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Número de Pólos | 12 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de sinal | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
contato terra | Yes |
Corrente nominal (sinal) | 10 A |
---|---|
Tensão nominal (sinal) | 250 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 4 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Corrente Nominal (potência) | 20 A |
Tensão Nominal (potência) | 400 V |
Tensão nominal de impulso (potência) | 6 kV |
Grau de poluição (potência) | 3 |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Diâmetro do cabo | 16,5 mm |
Raio de curvatura mínima | 10x Diâmetro do cabo (dobra repetida) |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 320 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85444290 |
GTIN | 5713140238305 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Próximo