F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
Artigo nº.: 33 50 319 9141 005
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
Artigo nº.: 33 50 319 9141 005
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Sistema de cabos |
---|---|
Série | Han® F+B |
Elemento | Conjuntos de cabos |
Especificação | Pré-montado em um lado |
Conector 1 | Macho |
Base de embutir | |
Tipo de cabo | Cabo híbrido (cobre / cobre) |
Comprimento do cabo | 0,5 m |
---|---|
Número de núcleos | 13 |
Estrutura central | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Número de Pólos | 12 |
Contatos de dados | 4 |
Número de contatos de sinal | 4 |
Número de contatos de potência | 4 |
contato terra | Yes |
Corrente nominal (sinal) | 10 A |
---|---|
Tensão nominal (sinal) | 250 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 4 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Corrente Nominal (potência) | 20 A |
Tensão Nominal (potência) | 400 V |
Tensão nominal de impulso (potência) | 6 kV |
Grau de poluição (potência) | 3 |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Diâmetro do cabo | 16,5 mm |
Raio de curvatura mínima | 10x Diâmetro do cabo (dobra repetida) |
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
GTIN | 5713140238299 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Anterior
Próximo