EMC Cord Grip PG 29
Artigo nº.: 09 62 000 5009
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | Versão EMC (compatibilidade eletromagnética) |
Tamanho | 40 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | Pg 29 |
Faixa de aperto | 17 ... 20,5 mm |
Diâmetro de blindagem | 15 ... 20 mm |
Anterior
Próximo