Docking frame for 2 modules, fixed mount
Artigo nº.: 09 14 006 1711
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Docking frame for 2 modules, fixed mount
Artigo nº.: 09 14 006 1711
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Docking frame |
Descrição do acessório | Fixo |
para 2 módulos | |
a ... b |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Faixa de travamento | ± 4 mm |
Anterior
Próximo