Docking Frame for 3 modules, float mount
Artigo nº.: 09 14 010 1701
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Docking Frame for 3 modules, float mount
Artigo nº.: 09 14 010 1701
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Docking frame |
Descrição do acessório | Montagem flutuante |
para 3 módulos | |
A ... C |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Tolerância de flutuação | ± 2 mm |
Faixa de travamento | ± 4 mm |
Material | Policarbonato (PC) |
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
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 20,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140020887 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Anterior
Próximo