Designation label unprinted
Artigo nº.: 09 45 453 1605
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Designation label unprinted
Artigo nº.: 09 45 453 1605
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Interfaces do operador |
---|---|
Tipo de acessório | Faixa de identificação |
Descrição do acessório | Sem marcação |
Diâmetro do furo de montagem | 22,3 mm |
---|
Diâmetro externo | 18 mm |
---|
Material (acessórios) | Polietileno tereftalato (PET) |
---|---|
Cor (acessórios) | Branco |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
País de origem | Alemanha |
GTIN | 5713140475632 |
ETIM | EC000624 |
eCl@ss | 27.371.225,00 |
Anterior
Próximo