Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Artigo nº.: 39 50 003 0040
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Data module (SUB-D9; SUB-D25, f-m)
Artigo nº.: 39 50 003 0040
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Soquetes |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Port® |
Elemento | Conectores de dados |
Especificação | Sem placa de blindagem |
Adaptador conversor fêmea/macho D-Sub 1 (9 polos) | |
Adaptador conversor fêmea/macho D-Sub 3 (25 polos) |
RoHS | conformidade com exceção |
---|---|
Exceções RoHS | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
Status ELV | conformidade com exceção |
China RoHS | 50 |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Sim |
Substâncias REACH SVHC | Fio |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Anterior
Próximo