DUAL USB Charger Dust Cap
Artigo nº.: 61 06 000 3247 00
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DUAL USB Charger Dust Cap
Artigo nº.: 61 06 000 3247 00
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | har-port |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Limitação de temperatura | -50 ... +100 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -40 ... +80 °C |
Material (acessórios) | TPE |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 3,625 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo