DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE
Artigo nº.: 09 67 037 0413
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DSUB METAL-HOOD 37P TOPCE
Artigo nº.: 09 67 037 0413
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Tamanho | D-Sub 4 |
---|---|
Blindagem | Blindado |
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Tipo de trava | Trava de mola ou deslizante |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Detalhes | para densidade de confecção de 3 TE (15,24 mm) |
Torque de aperto | 0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada |
---|---|
0,4 Nm Parafusos de fixação | |
Temperatura Ambiente | -35 ... +60 °C |
Diâmetro do cabo | 5,75 ... 9 mm |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Metalizado |
Comprimento | 69,7 mm |
Largura | 12,8 mm |
Altura | 43 mm |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 19 g |
País de origem | Suíça |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140092440 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo