DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
Artigo nº.: 09 67 025 0333
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
Artigo nº.: 09 67 025 0333
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | A tampa pode ser parafusada |
Tamanho | D-Sub 3 |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Anel de passagem do cabo |
Tipo de trava | Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Conteúdo da embalagem | incl. metades do conjunto de anel de passagem |
Torque de aperto | 0,4 Nm parafuso da tampa |
---|---|
0,4 Nm Parafuso de travamento | |
Temperatura Ambiente | -40 ... +120 °C |
Diâmetro do cabo | 4 ... 10,2 mm |
Material (carcaça/base) | Metal |
---|---|
Comprimento | 41,8 mm |
Largura | 53,7 mm |
Altura | 15,5 mm |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
País de origem | Suécia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140091238 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo