DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE
Artigo nº.: 09 67 025 0425
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DSUB METAL-HOOD 25P KNS-UNC TOPCE
Artigo nº.: 09 67 025 0425
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | Tampa com trava |
Tamanho | D-Sub 3 |
---|---|
Blindagem | Blindado |
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Anel de passagem do cabo | |
Tipo de trava | Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Conteúdo da embalagem | incl. metades do conjunto de anel de passagem |
Torque de aperto | 0,4 Nm Parafuso de travamento |
---|---|
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada | |
Temperatura Ambiente | -55 ... +110 °C |
Diâmetro do cabo | 11,5 mm |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Metalizado |
Comprimento | 54,5 mm |
Largura | 40 mm |
Altura | 15 mm |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 18 g |
País de origem | Suécia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140091436 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo