DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
Artigo nº.: 09 67 000 7570
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DSUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1 HMC
Artigo nº.: 09 67 000 7570
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | D-Sub |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 0,08 ... 0,21 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 24 |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Comprimento de decapagem | 4,5 mm |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | HMC banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,205 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140229259 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo