DIN-Signal high curr.FS40A for M-flat
Artigo nº.: 09 03 000 6225
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Signal high curr.FS40A for M-flat
Artigo nº.: 09 03 000 6225
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | DIN 41612 |
har-modular® | |
Tipo de contato | Contato de solda da PCI |
Descrição do contato | Reto |
Contatos para | DIN 41612 Tipo M plano |
har-modular® Módulo M plano, fêmea, reto |
Gênero | Contato Fêmea para conectores fêmea |
---|---|
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
PCB ao cabo | |
Processo de fabricação | Contatos virados |
Corrente Nominal | ≤ 40 A |
---|---|
Força de inserção | ≤ 10 N |
Força de retirada | ≥ 1,6 N |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
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
Número ECHA SCIP | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | DIN 41626 |
---|
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,955 g |
País de origem | Hungria |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140004115 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo