DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-5000 reel
Artigo nº.: 02 05 000 2511
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-5000 reel
Artigo nº.: 02 05 000 2511
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Contato Fêmea |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos estampados |
Conteúdo da embalagem | 5000 contatos de rolo |
Seção transversal do condutor | 0,09 ... 0,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 20 |
Diâmetro externo do fio | 0,7 ... 1,5 mm |
Corrente Nominal | ≤ 1,5 A |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ |
Comprimento de decapagem | 3,5 ... 4 mm |
Nível de desempenho | 2 |
conforme IEC 61076-4-113 | |
Ciclos de conexão | ≥ 250 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Ni Lado da terminação | |
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
Especificações | IEC 61076-4-113 (complementar) |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 1.260 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140000391 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Anterior
Próximo