DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4Clip
Artigo nº.: 02 01 160 2102
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-2-V4Clip
Artigo nº.: 02 01 160 2102
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | har-bus® 64 |
Elemento | Conector macho |
Descrição do contato | Angular |
Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) |
---|---|
Terminação de soldagem por onda | |
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Cartão extensor | |
Número de Pólos | 160 |
Configuração do contato | Fileiras z, a, b, c, e d, posições 1, 2, ... , 31, 32 |
Contato leading (adiantado) em posição | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Fixação do PCB | Com flange de fixação |
Com clipe de encaixe |
Fileiras de contatos | 5 |
---|---|
Espaçador de contato (lado da terminação) | 2,54 mm |
Espaçador de contato (lado da conexão) | 2,54 mm |
Corrente Nominal | 1 A |
Corrente Nominal | Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes |
Distância de folga | 1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c) |
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d) | |
1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c) | |
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) | |
Distância de escoamento | 1,2 mm entre 2 fileiras (a, b, c) |
1,2 mm entre 2 fileiras (z, d) | |
1,2 mm entre 2 contatos em uma fileira (a, b, c) | |
1 mm entre 2 contatos em uma fileira (z, d) | |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Resistência de contato | ≤20 mΩ para fileiras a, b, c |
≤30 mΩ para fileiras z, d | |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 20 s) |
Força de inserção | ≤ 160 N |
Força de retirada | ≤ 120 N |
Nível de desempenho | 2 |
conforme IEC 61076-4-113 | |
Ciclos de conexão | ≥ 250 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Espessura do PCB | 1,6 mm ±0,2 |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Bege |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Sn sobre Ni Lado da terminação | |
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
Níquel |
Especificações | IEC 61076-4-113 |
---|---|
UL / CSA | |
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
Tamanho de embalagem | 5 |
---|---|
Peso líquido | 2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140000094 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Anterior
Próximo