DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
Artigo nº.: 09 03 000 6265
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Signal coax f, solder-50Ohm
Artigo nº.: 09 03 000 6265
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Tipo de contato | Coaxial contato |
Descrição do contato | Reto |
Contatos para | DIN 41612 Tipo M invertido |
Método de terminação | Terminal soldado para PCB |
---|---|
Gênero | Contato Fêmea para conectores macho |
Tipo de conexão | Placa-mãe para placa-filha |
Mezanino | |
PCB ao cabo | |
Processo de fabricação | Contatos virados |
Tensão Nominal | 250 V |
---|---|
Resistência de isolamento | >109 Ω |
Resistência de contato | ≤10 mΩ para ferramenta de contato interno |
≤3 mΩ para o terminal externo | |
Impedância | 50 Ω |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Força de inserção | ≤ 10 N |
Força de retirada | ≥ 1 N |
Nível de desempenho | 1 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 0,75 kV |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão |
Material (trava) | Liga de cobre |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | DIN 41626 |
---|
Tamanho de embalagem | 300 |
---|---|
Peso líquido | 2,42 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140004177 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo