DIN-Power shell housing D20 metall
Artigo nº.: 09 06 848 0550
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power shell housing D20 metall
Artigo nº.: 09 06 848 0550
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Identificação | Tipo F |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Linhas de carcaças/bases | DIN 41612 |
Tipo de acessório | Base em concha |
Descrição do acessório | 20 mm |
Versão | Entrada superior/lateral |
---|---|
Entrada de cabo | 4x |
Alívio de tensão | Com grampos para cabo |
Tipo de trava | Parafuso de travamento |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Metálico |
Material (acessórios) | Liga de zinco |
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
Níquel |
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
---|
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 180 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140014480 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo