DIN-Power shell housing D20/4-m
Artigo nº.: 09 06 948 0522
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power shell housing D20/4-m
Artigo nº.: 09 06 948 0522
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Identificação | Tipo F |
Tipo H | |
Tipo MH | |
Linhas de carcaças/bases | DIN 41612 |
Tipo de acessório | Base em concha |
Descrição do acessório | 20 mm |
Versão | Entrada lateral |
---|---|
Entrada de cabo | 4x |
Alívio de tensão | Com grampos para cabo ou anéis de passagem para cabo |
Tipo de trava | Parafuso de travamento |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Superfície (carcaça/base) | Banhado a cobre |
---|---|
Niquelado | |
Cor (carcaça/base) | Metálico |
Material (acessórios) | Plástico, metalizado |
Reforçado com fibra de vidro | |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 58 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140014800 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo