Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Não disponível |
---|
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) | 27440292 Connector component (accessories) |
Peso líquido | 38,3 g | 40 g |
GTIN | 5713140011090 | 5713140011113 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 | 85389099 |
País de origem | Alemanha | Alemanha |
Tamanho de embalagem | 10 | 10 |
Especificações e aprovações | ||
Classificação ferroviária | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 | F1/I2 conforme NFF 16-101/102 |
Propriedades do material | ||
Cor (carcaça/base) | RAL 7032 (cinza-seixo) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Material (acessórios) | Termoplástico|Reforçado com fibra de vidro | Termoplástico|Reforçado com fibra de vidro |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Características técnicas | ||
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C | -40 ... +125 °C |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Versão | ||
Versão | Entrada superior/lateral | Entrada superior/lateral |
Alívio de tensão | Com grampos para cabo | Com grampos para cabo |
Tipo de trava | Alavancas de trava ou parafusos de trava | Alavancas de trava ou parafusos de trava |
Entrada de cabo | 4x | 4x |
Separável | Sim | Sim |
2 peças | Sim | Sim |
Identificação | ||
Identificação | Tipo F|Tipo H|Tipo MH | Tipo F|Tipo H|Tipo MH |
Tipo de acessório | Base em concha | Base em concha |
Linhas de carcaças/bases | DIN 41612 | DIN 41612 |
Categoria | Acessórios | Acessórios |
Descrição do acessório | 15 mm | 20 mm |