DIN-Power locking screw D20/4
Artigo nº.: 09 06 000 9920
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power locking screw D20/4
Artigo nº.: 09 06 000 9920
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Tipo de acessório | Parafuso |
Descrição do acessório | Para a fixação de base em concha |
para base em concha D 20/4 | |
Com arruela de trava |
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Cor (acessórios) | Metálico |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 3,45 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 73181558 |
GTIN | 5713140010000 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo