DIN-Power earth screw M4X8
Artigo nº.: 09 06 800 9958
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DIN-Power earth screw M4X8
Artigo nº.: 09 06 800 9958
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | DIN 41612 |
Tipo de acessório | Parafuso |
Descrição do acessório | Para base em concha D20 metálica |
M4 x 8 | |
Para terminal terra |
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Cor (acessórios) | Metálico |
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
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 1,57 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 73181558 |
GTIN | 5713140014343 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo