Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors | 27440204 Contact for industrial connectors |
Peso líquido | 0,13 g | 1.850 g |
GTIN | 5713140009684 | 5713140009509 |
ETIM | EC000796 | EC000796 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Alemanha | Alemanha |
Tamanho de embalagem | 1.000 | 1 |
Especificações e aprovações | ||
Especificações | IEC 60603-2 (complementar) | IEC 60603-2 (complementar) |
Propriedades do material | ||
China RoHS | e | e |
Status ELV | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade | conformidade |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Não contido | Não contido |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Ni Lado da terminação | Metal nobre sobre Ni Lado de conexão|Ni Lado da terminação |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Nível de desempenho | 2|conforme IEC 60603-2 | 2|conforme IEC 60603-2 |
Ciclos de conexão | ≥ 400 | ≥ 400 |
Resistência à tração | 15 ... 60 N | 15 ... 60 N |
Diâmetro externo do fio | 0,8 ... 2 mm | 0,8 ... 2 mm |
Resistência de contato | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Comprimento de decapagem | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 0,56 mm² | 0,14 ... 0,56 mm² |
Versão | ||
Conteúdo da embalagem | Contato individual | 2500 contatos de rolo |
Processo de fabricação | Contatos estampados | Contatos estampados |
Gênero | Contato Fêmea | Contato Fêmea |
Identificação | ||
Tipo de contato | Contato de crimpagem | Contato de crimpagem |
Categoria | Contatos | Contatos |
Contatos para | DIN 41612 Tipo D|DIN 41612 Tipo E|DIN 41612 Tipo F|DIN 41612 Tipo 2F|DIN 41612 Tipo F9|DIN 41612 Tipo MH 24+7|DIN 41612 Tipo FM|har-motion | DIN 41612 Tipo D|DIN 41612 Tipo E|DIN 41612 Tipo F|DIN 41612 Tipo 2F|DIN 41612 Tipo F9|DIN 41612 Tipo MH 24+7|DIN 41612 Tipo FM|har-motion |
Série | DIN 41612 | DIN 41612 |