DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
Artigo nº.: 20 80 300 3027
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
Artigo nº.: 20 80 300 3027
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Ha-VIS pCon 7000 |
Tipo de acessório | Conversor CC-CC |
Fixação | Montagem na parede plana |
---|
Entrada de tensão | 24 V DC |
---|---|
Tensão de saída | 48 V DC |
Potência | 150 W |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
Umidade relativa | 30 ... 95 % |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
MTBF | > 950.000 h |
Material (carcaça/base) | Metal |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Peso líquido | 540 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85044090 |
GTIN | 5713140135444 |
ETIM | EC002540 |
eCl@ss | 27.211.011,00 |
Anterior
Próximo