D Sub top entry metal hood 50 pole with
Artigo nº.: 09 67 050 0349
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D Sub top entry metal hood 50 pole with
Artigo nº.: 09 67 050 0349
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | A tampa pode ser parafusada |
Tamanho | D-Sub 5 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Alívio de tensão ≤ 9,7 mm | |
Tipo de trava | Com parafusos de travamento curtos Fio M3 |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Torque de aperto | 0,4 Nm Parafuso de travamento |
---|---|
0,4 Nm parafuso da tampa | |
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada | |
Temperatura Ambiente | -35 ... +100 °C |
Diâmetro do cabo | 3 ... 15 mm |
Material (carcaça/base) | Metal |
---|---|
Comprimento | 48 mm |
Largura | 67,8 mm |
Altura | 18,2 mm |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 105,38 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140093348 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo