D Sub side entry plastic metallized 37 p
Artigo nº.: 09 67 037 0448
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D Sub side entry plastic metallized 37 p
Artigo nº.: 09 67 037 0448
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | A tampa pode ser parafusada |
Tamanho | D-Sub 4 |
---|---|
Blindagem | Blindado |
Versão | Entrada lateral |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Tipo de trava | Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Torque de aperto | 0,4 Nm Parafuso de travamento |
---|---|
0,4 Nm parafuso da tampa | |
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada | |
Temperatura Ambiente | -35 ... +95 °C |
Diâmetro do cabo | 6 ... 13 mm |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Metalizado |
Comprimento | 57,8 mm |
Largura | 71,4 mm |
Altura | 18,9 mm |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140092648 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo