D-Sub hood 37-pole top entry full metal
Artigo nº.: 09 67 037 0348
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-Sub hood 37-pole top entry full metal
Artigo nº.: 09 67 037 0348
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | A tampa pode ser parafusada |
Tamanho | D-Sub 4 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Anel de passagem do cabo |
Tipo de trava | Parafuso recartilhado Fio M3 |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Conteúdo da embalagem | incl. metades do conjunto de anel de passagem |
Torque de aperto | 0,4 Nm parafuso da tampa |
---|---|
0,4 Nm Parafuso de travamento | |
Temperatura Ambiente | -40 ... +120 °C |
Diâmetro do cabo | 4 ... 10,2 mm |
Material (carcaça/base) | Metal |
---|---|
Comprimento | 53 mm |
Largura | 71 mm |
Altura | 14,8 mm |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | |
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
Número ECHA SCIP | c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 87,3 g |
País de origem | Suécia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140092419 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo