D-Sub hood 09-pole top entry IP 67 black
Artigo nº.: 09 67 009 0436
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-Sub hood 09-pole top entry IP 67 black
Artigo nº.: 09 67 009 0436
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub, IP67 |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Tamanho | D-Sub 1 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Tipo de trava | Trava parafuso |
2 peças | Não |
Separável | Não |
Torque de aperto | 0,4 Nm Parafusos de fixação |
---|---|
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada | |
Temperatura Ambiente | -35 ... +120 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 |
Diâmetro do cabo | 6 ... 8 mm |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Cor (carcaça/base) | Preto |
Comprimento | 41 mm |
Largura | 33,6 mm |
Altura | 15,6 mm |
RoHS | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 % |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 19,115 g |
País de origem | República Tcheca |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140089136 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo