D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
Artigo nº.: 09 93 200 5576
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-Sub M AWG 22-26 HMC contact Cat.7 mod.
Artigo nº.: 09 93 200 5576
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | D-Sub |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Gênero | Macho |
---|
Seção transversal do condutor | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 22 |
Características de transmissão | Cat. 7A |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Ciclos de conexão | ≥ 10.000 |
Superfície (contatos) | HMC banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,22 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140229211 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo