D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm
Artigo nº.: 09 67 009 2201 101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-Sub 9P Fe black coding 201 1.6-2.0mm
Artigo nº.: 09 67 009 2201 101
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | D-Sub |
Tipo de acessório | Elemento de codificação |
Descrição do acessório | para espessura do painel 1,6 ... 2 mm |
Combinação de codificação | 1 |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Tamanho | D-Sub 1 |
Material | Aço inox |
---|---|
Polibutileno tereftalato (PBT) | |
Cor (acessórios) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140229808 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Anterior
Próximo