Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood | 27440213 D-Sub hood |
Peso líquido | 16,61 g | 0,1 g |
GTIN | 5713140090538 | 5713140090521 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 | 85389099 |
País de origem | China | China |
Tamanho de embalagem | 1 | 10 |
Propriedades do material | ||
Largura | 39,4 mm | 39,4 mm |
Comprimento | 40 mm | 40 mm |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Cor (carcaça/base) | Preto | |
China RoHS | 50 | 50 |
Status ELV | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Material (carcaça/base) | Termoplástico | Termoplástico |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Sim | Sim |
Altura | 15,4 mm | 15,4 mm |
Características técnicas | ||
Diâmetro do cabo | 3 ... 7 mm | 3 ... 7 mm |
Torque de aperto | 0,3 Nm Abraçadeira de cabo parafusada|0,15 Nm parafuso da tampa|0,3 Nm Parafuso de travamento | 0,3 Nm Abraçadeira de cabo parafusada|0,25 Nm parafuso da tampa|0,4 Nm Parafuso de travamento |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
Versão | ||
Versão | Entrada superior/lateral | Entrada superior/lateral |
Tipo de trava | Trava de mola ou deslizante | Trava de mola ou deslizante |
Tamanho | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
Entrada de cabo | 3x | 3x |
Conteúdo da embalagem | 2x Tampões cegos | 2x Tampões cegos |
Fixação do cabo | Grampo para cabos | Grampo para cabos |
Separável | Sim | Sim |
2 peças | Sim | Sim |
Identificação | ||
Descrição da carcaça/base | A tampa pode ser parafusada | A tampa pode ser parafusada |
Tipo de carcaça/base | Base em concha | Base em concha |
Linhas de carcaças/bases | D-Sub | D-Sub |
Categoria | Carcaças/Bases | Carcaças/Bases |