D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
Artigo nº.: 09 67 015 0453
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
Artigo nº.: 09 67 015 0453
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | A tampa pode ser parafusada |
Tamanho | D-Sub 2 |
---|---|
Blindagem | Blindado |
Versão | Entrada superior/lateral |
Entrada de cabo | 3x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Tipo de trava | Trava de mola ou deslizante |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Conteúdo da embalagem | 2x Tampões cegos |
Torque de aperto | 0,3 Nm Abraçadeira de cabo parafusada |
---|---|
0,15 Nm parafuso da tampa | |
0,3 Nm Parafuso de travamento | |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
Diâmetro do cabo | 3 ... 7 mm |
Material (carcaça/base) | Termoplástico |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Metalizado |
Comprimento | 40 mm |
Largura | 39,4 mm |
Altura | 15,4 mm |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel | |
Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 16,61 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140090538 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo