D-Sub 15-poles metal hood top entry
Artigo nº.: 09 67 015 0320
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-Sub 15-poles metal hood top entry
Artigo nº.: 09 67 015 0320
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | D-Sub |
Tipo de carcaça/base | Base em concha |
Descrição da carcaça/base | A tampa pode ser parafusada |
Tamanho | D-Sub 2 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Entrada de cabo | 1x |
Fixação do cabo | Grampo para cabos |
Alívio de tensão ≤ 6,5 mm | |
Tipo de trava | Parafuso hexagonal Fio 4-40 UNC |
2 peças | Sim |
Separável | Sim |
Torque de aperto | 0,4 Nm Parafuso de travamento |
---|---|
0,4 Nm parafuso da tampa | |
0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada | |
Temperatura Ambiente | -35 ... +100 °C |
Diâmetro do cabo | 3 ... 12,5 mm |
Material (carcaça/base) | Metal |
---|---|
Comprimento | 41 mm |
Largura | 40,3 mm |
Altura | 15,4 mm |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 58,6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140221567 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Próximo