Solicite uma amostra expressa gratuita
Produto indisponível no momento
Escolha uma amostra alternativa que seja muito semelhante.
Não disponível |
---|
Dados comerciais | ||
---|---|---|
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler | 27440214 D-Sub coupler |
Peso líquido | 1 g | 0,01 g |
GTIN | 5713140096585 | 5713140096592 |
ETIM | EC001136 | EC001136 |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 | 85366990 |
País de origem | Alemanha | Alemanha |
Tamanho de embalagem | 100 | 50 |
Especificações e aprovações | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079 |
Propriedades do material | ||
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster)|Concha: aço, estanhado | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster)|Concha: aço, estanhado |
Cor (inserto) | Verde | Verde |
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
Status ELV | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 | V-0 |
Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido | Não contido |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim | Sim |
RoHS | conformidade com exceção | conformidade com exceção |
Exceções RoHS | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % | 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 % |
Substâncias REACH Annex XVII | Não contido | Não contido |
Substâncias REACH SVHC | Sim | Sim |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni | Metal nobre sobre Ni |
Material (contatos) | Liga de cobre | Liga de cobre |
Características técnicas | ||
Nível de desempenho | NM 30 (S4)|1 | 3 |
Ciclos de conexão | ≥ 500 | ≥ 50 |
Teste a tensão Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Corrente Nominal | 5 A | 5 A |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Resistência de isolamento | 5 x 109 Ω | 5 x 109 Ω |
Seção transversal do condutor | 0,5 mm² | 0,5 mm² |
Hot plugging | Não | Não |
Resistência do contato, área do sinal | 10 mΩ | 10 mΩ |
Versão | ||
Detalhes | Por favor solicite contatos especiais separadamente. | Por favor solicite contatos especiais separadamente. |
Tipo de trava | Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm | Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm |
Número de contatos especiais | 1 | 1 |
Número de Pólos | 5 | 5 |
Tamanho | D-Sub 1 | D-Sub 1 |
Método de terminação | Terminação copo de solda | Terminação copo de solda |
Número de contatos de sinal | 4 | 4 |
Gênero | Macho | Macho |
Identificação | ||
Identificação | Mixed | Mixed |
Categoria | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector | Conector |
Descrição do contato | Virado|Reto | Virado|Reto |
Série | D-Sub | D-Sub |