D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
Artigo nº.: 09 69 511 7432
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-SUB M 43W2 STR MA SCUP TH PL3
Artigo nº.: 09 69 511 7432
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | D-Sub |
Identificação | Mixed |
Elemento | Conector |
Descrição do contato | Virado |
Reto |
Método de terminação | Terminação copo de solda |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | D-Sub 5 |
Número de Pólos | 43 |
Número de contatos de sinal | 41 |
Número de contatos especiais | 2 |
Tipo de trava | Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm |
Detalhes | Por favor solicite contatos especiais separadamente. |
Seção transversal do condutor | 0,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 20 |
Corrente Nominal | 5 A |
Resistência de isolamento | > 5 x 109 Ω |
Resistência do contato, área do sinal | < 10 mΩ |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Nível de desempenho | 3 |
Ciclos de conexão | ≥ 50 |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster) |
---|---|
Concha: aço, estanhado | |
Cor (inserto) | Verde |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Metal nobre sobre Ni |
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
Número ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 25 |
---|---|
Peso líquido | 18,23 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140102637 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Anterior
Próximo