D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
Artigo nº.: 09 69 312 0211
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
D-SUB M 21W1 MA CRIMP TH
Artigo nº.: 09 69 312 0211
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | D-Sub |
Identificação | Mixed |
Elemento | Conector |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | D-Sub 3 |
Número de Pólos | 21 |
Número de contatos de sinal | 20 |
Número de contatos especiais | 1 |
Tipo de trava | Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm |
Detalhes | Por favor solicite contatos separadamente. |
Corrente Nominal | 5 A |
---|---|
Resistência de isolamento | > 5 x 109 Ω |
Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C |
Teste a tensão U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Grupo de isolação | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Hot plugging | Não |
Material (inserto) | Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (Poliéster) |
---|---|
Concha: aço, estanhado | |
Cor (inserto) | Preto |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
UL / CSA |
---|
Tamanho de embalagem | 50 |
---|---|
Peso líquido | 7,985 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140100862 |
ETIM | EC001136 |
eCl@ss | 27440214 D-Sub coupler |
Anterior
Próximo