Crimp flange for Hood 9-37P 6,5-7,5mm
Artigo nº.: 61 03 000 0068
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Crimp flange for Hood 9-37P 6,5-7,5mm
Artigo nº.: 61 03 000 0068
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | D-Sub |
Tipo de acessório | Flange de crimpagem |
Descrição do acessório | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diâmetro interno | 6,5 mm |
Diâmetro externo | 7,5 mm |
Anterior
Próximo