Crimp flange for Hood 9-37P 6,0-7,0mm
Artigo nº.: 61 03 000 0067
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Crimp flange for Hood 9-37P 6,0-7,0mm
Artigo nº.: 61 03 000 0067
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | D-Sub |
Tipo de acessório | Flange de crimpagem |
Descrição do acessório | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura Ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diâmetro interno | 6 mm |
Diâmetro externo | 7 mm |
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
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 3,94 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140157019 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Próximo