Contact insert bracket 16B
Artigo nº.: 09 00 016 5610
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Contact insert bracket 16B
Artigo nº.: 09 00 016 5610
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Moldura para segurar |
Descrição do acessório | com suportes de fixação |
Tamanho | 16 B |
---|
Material (acessórios) | Metal |
---|---|
Termoplástico | |
Superfície (acessórios) | Zincado |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-2) |
R23 (HL 1-2) |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 70 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140193369 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo