Contact Block 1NO
Artigo nº.: 09 45 453 0200
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Contact Block 1NO
Artigo nº.: 09 45 453 0200
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Interfaces do operador |
---|---|
Elemento | Bloco de contato |
Especificação | Mais perto |
Padrão | |
Características | 1 milhão de ciclos de acionamento com carga nominal |
Abertura positiva de acordo com EN 60947-5-1 |
Método de terminação | Terminação parafusada |
---|---|
Número de Pólos | 2 |
Seção transversal do condutor | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Caminho de atuação | 6 mm |
Corrente Nominal | ≥ 0,001 A |
Corrente Nominal | sob condição de laboratório |
Tensão Nominal | ≥ 5 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Corrente de curto-circuito condicional | 1.000 A |
Dispositivo de curto-circuito (recomendação) | SCPD 16 A, Char. C |
Categoria de sobretensão | III (proteção por baixa tensão) |
Resistência de contato | < 20 mΩ |
Comprimento de decapagem | 9 mm |
Torque de aperto | 0,8 ... 1 Nm Terminal com parafuso |
Temperatura de operação | -30 ... +85 °C Sem luz |
-30 ... +65 °C com iluminação LED | |
Temperatura de armazenamento | -50 ... +85 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Tempo de repique | < 10 ms |
Cor (inserto) | Verde |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Ag sobre Ni |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 20 |
---|---|
Peso líquido | 12 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85365080 |
GTIN | 5713140450226 |
ETIM | EC000041 |
eCl@ss | 27.371.302,00 |
Anterior
Próximo