Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Artigo nº.: 88 03 508 8888 81A1
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Artigo nº.: 88 03 508 8888 81A1
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Elemento | Cabo de carregamento |
---|---|
Especificação | Cabo reto |
Modo de carregamento | Mode 3 |
Conector 1 | Tipo 2 |
Fêmea (lado do veículo) | |
Conector 2 | Não montado |
terminais de fio |
Comprimento do cabo | 5 m |
---|---|
Estrutura central | 5x 2,5 mm² + 0,5 mm² |
Método de terminação | Terminação crimpada |
não separável | |
Número de fases | 3 |
Número de Pólos | 7 |
Número de contatos de sinal | 2 |
Número de contatos de potência | 5 |
Configuração do contato | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Detalhes | Também disponível com logotipo específico do cliente, sob solicitação. |
Anterior
Próximo