Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm
Artigo nº.: 19 12 000 5057
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Cable Sealing M25x1,5 metal 10.5 - 14mm
Artigo nº.: 19 12 000 5057
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Compact® |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | para carcaças |
Torque de aperto | ≤10 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado) |
---|---|
Tamanho | 28 |
Limitação de temperatura | -40 ... +130 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Tamanho | M25 |
Faixa de aperto | 10,5 ... 14 mm |
Material (prensa-cabo) | Metal |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 25 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84849000 |
GTIN | 5713140124011 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Anterior
Próximo