Cable Seal plastic M25x1.5 6,5-9,5mm
Artigo nº.: 19 12 000 5156
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Cable Seal plastic M25x1.5 6,5-9,5mm
Artigo nº.: 19 12 000 5156
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Compact® |
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Descrição do acessório | para carcaças |
para carcaças cabo a cabo |
Torque de aperto | ≤6 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado) |
---|---|
Tamanho | 30 |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Tamanho | M25 |
Faixa de aperto | 6,5 ... 9,5 mm |
Anterior
Próximo