Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Artigo nº.: 11 30 000 9956
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Cable Seal 23-25mm f Han Easy Hood
Artigo nº.: 11 30 000 9956
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa cabo |
Descrição do acessório | Han® Easy Hood |
Faixa de aperto | 23 ... 25 mm |
---|
Material (acessórios) | Termoplástico |
---|---|
Cor (acessórios) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 31,34 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 40169300 |
GTIN | 5713140110755 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27.140.807,00 |
Anterior
Próximo