CC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
Artigo nº.: 19 59 120 4013
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
CC20 Backshell straight (17-20,5 mm)
Artigo nº.: 19 59 120 4013
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | HARTING ICC |
Tipo de carcaça/base | Concha traseira |
Descrição da carcaça/base | Com prensa-cabo integrado |
Reto |
Tamanho | 20 |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Torque de aperto | 12 Nm Prensa-cabo |
---|---|
15 Nm Concha traseira | |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Número de retravamentos | ≥ 10 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP67 |
IPX9 | |
Faixa de aperto | 17 ... 20,5 mm |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
Material (vedação) | TPE |
Cor (vedação) | Marrom |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 0,071 kg |
País de origem | Índia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140400597 |
eCl@ss | 27.440.224,00 |
Anterior
Próximo