CABLE CLAMP M20, 6-12m, THERMOPLASTIC BL
Artigo nº.: 19 00 000 5132
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
CABLE CLAMP M20, 6-12m, THERMOPLASTIC BL
Artigo nº.: 19 00 000 5132
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Prensa-cabo |
Limitação de temperatura | -40 ... +100 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP68 |
Tamanho | M20 |
Faixa de aperto | 6 ... 12 mm |
Anterior
Próximo