Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Artigo nº.: 09 45 453 2611
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Adapter ring 22,3mm to 30,5mm
Artigo nº.: 09 45 453 2611
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Interfaces do operador |
---|---|
Tipo de acessório | Anel adaptador |
Adaptador para | 22,3 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 30,5 mm |
---|
Torque de aperto | ≤2,5 Nm Porca de fixação |
---|---|
Temperatura de operação | -25 ... +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -50 ... +85 °C |
Cor (acessórios) | Prata |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 5,8 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140450158 |
ETIM | EC002036 |
eCl@ss | 27.371.242,00 |
Anterior
Próximo