Adapter module w/o D-Sub, female -2cable
Artigo nº.: 09 14 000 9933
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Adapter module w/o D-Sub, female -2cable
Artigo nº.: 09 14 000 9933
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo adaptador |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | para D-Sub 1 (9 polos) |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Detalhes | para dois cabos |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Zinco fundido | |
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Níquel | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 25 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140018686 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo